Wird diese Quick Info nicht richtig angezeigt? Zur Webseitenansicht
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als langjähriger Partner des Maschinen- und Anlagenbaus bietet Lapp eine umfangreiche Palette an Standard- und Spezialprodukten an, die auch den hohen Ansprüchen in der Lebensmittelindustrie gerecht werden. Eine wichtige Unterstützung sind dabei unsere firmeneigenen Labor- und Testeinrichtungen.
 
Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Partnern in den verschiedenen Bereichen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zusammen und sind mit den Anforderungen der Branche vertraut. So können wir für jede Anwendung eine überzeugende Lösung entwickeln.
Wir bieten Lösungen für Ihre Anforderungen

 
Unser Sortiment für den Bereich Food & Beverage umfasst Leitungen und Schutzschläuche, sowie auch Verschraubungen und Steckverbinder bis hin zum Markierungssystem. Schöpfen Sie aus dem Ganzen!
 
Lapp Austria liefert Ihnen alles, was Sie bnötigen, um eine sichere Verbindung für diesen besonders anspruchsvollen Bereich zu gewährleisten, wie zum Beispiel unsere seit Jahren bestens bewährte ÖLFLEX® ROBUST 200, die sich durch ihre erhöhte Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase auszeichnet. Unempfindlich gegen Bioöle, Fette und Wachse sowie deren Emulsionen auf pflanzlicher, tierischer und synthetischer Basis kann die ÖLFLEX® ROBUST 200 sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
 
Neue Ideen und neue Innovationen gehören zu unserem Tagesgeschäft
 
Mit der neuen SKINTOP® INOX ergänzen wir unser Food&Beverage Sortiment. Die Edelstahl- verschraubung ist nicht nur erhöht korrosionsbeständig, sondern durch ihr Design mit den abgerundeten Kanten sehr leicht zu reinigen. Die glatte Oberflächenstruktur der SKINTOP® INOX vermindert die Ablagerung von Staub, Schmutz oder Speiseresten.
Details zur SKINTOP® INOX finden Sie auf unserer Webseite!
 
Hier erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte aus dem Sortiment zum Thema Food & Beverage!
Oder rufen Sie uns an! Unter der Telefonnummer + 43 732 781272 444 erreichen Sie unser Vertriebsteam, das Sie sehr gerne berät.
 
Ihr Lapp Austria Quick Info Team
 
P.S: Besuchen Sie uns auf der SMART AUTOMATION von 01. bis 03. Oktober 2013
im Design Center in Linz, Stand 237!
 
LAPP Austria GmbH
Bremenstraße 8
4030 Linz

Telefon: +43 732 781272
Telefax: +43 732 781272 34
Vertreten durch die Geschäftsführung:
DI Klemens Dolzer, MBA
Firmensitz und Gerichtsstand: Linz
Firmenbuch: FN 129712d
USt.-Ident-Nummer: ATU 37516201
Dies ist eine automatisch generierte E-Mail. Bitte antworten Sie nicht darauf.
 
Bei Rückfragen oder Problemen wenden Sie Sich bitte an marketing@lappaustria.at.
 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich » hier abmelden.