Wird diese Quick Info nicht richtig angezeigt? Zur Webseitenansicht
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit dem SKINTOP® CUBE Kabelmehrfacheinführungssystem ist es Lapp gelungen, das Grundprinzip einer Kabelmehrfachdurchführung noch einfacher, schneller und sicherer zu machen. Und mit der innovativen Gelmembrantechnik haben wir unser Sortiment um die SKINTOP® CUBE MULTI erweitert.
 
Einfach.Flexibel.Sicher.

Das SKINTOP® CUBE System besteht lediglich aus einem FRAME (Rahmen) und einzelnen CUBE MODULEN (Einsteck-Dichtmodule). Die CUBE MODULE werden kinderleicht am jeweiligen konfektionierten Kabel befestigt. Das Kabel wird dann nur noch in den Rahmen eingeklickt und ist perfekt fixiert, gegen Vibrationen gesichert, zugentlastet und nach IP 64 abgedichtet.
 
Schneller und einfacher geht’s wirklich nicht, denn zusätzliche Teile zum Befestigen werden nicht benötigt.
Vorteile SKINTOP® CUBE FRAME 16 und 24 im Überblick
  • Verwendung der Montageausschnitte mit Normbohrlöcher für Rechtecksteckverbinder der Größen 16 und 24
  • Rahmen kann fest am Gehäuse bleiben
  • Teilbare Einsteck-Dichtmodule sind einzeln entnehmbar, ohne Demontage des Rahmens
  • Enormes Einsparungspotential durch schnelle Montage
 
Und mit der praktischen SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX erhalten Sie eine Grundausstattung schön geordnet -
kleine Verpackungseinheit und große Vielfalt!
Das SKINTOP® CUBE MULTI Kabelmehrfacheinführungssystem bestehend aus dem SKINTOP® CUBE Frame, der bei Demontage fest am Gehäuse montiert bleiben kann, und den SKINTOP® CUBE MULTI V1 und V2 Einsätzen mit der innovativen Gelmembrantechnik gewährleistet eine absolut kabelschonende Montage.
Vorteile der SKINTOP® CUBE MULTI im Überblick
  • Innovative Gelmembrane durch die Kabel direkt durchgedrückt werden
  • Große, variable Klemmbereiche durch elastische Geltechnologie am Dichtelement
  • Hohe Packungsdichte und Anzahl der Durchführungen mit kabelschonender Montage
  • Optimale Zugentlastung am gesamten Kabelbündel
  • Enormes Einsparungspotential durch schnelle Montage und Installation
  • Nicht belegte Stellen bleiben sicher abgedichtet
 
Lesen Sie weiter auf unserer Homepage! Dort finden Sie neben den technischen Details auch ein Animationsvideo zur SKINTOP® CUBE!
 
Sehr gerne steht Ihnen auch unser Vertriebsteam unter der Telefonnummer +43 732 781272 444 zur Verfügung.
*** e-Academy Teil 3 ***
Heute erhalten Sie Teil 3 unserer e-Academy "Einführung in die Welt der Kabel und Leitungen"
Wie funktioniert eigentlich ein Lichtwellenleiter? Was bedeutet GOF und was POF?
Diese und andere Fragen beantwortet Teil 3 der e-Academy.
 
Ihr Lapp Austria Quick Info Team
Impressum
LAPP Austria GmbH
Bremenstraße 8
4030 Linz

Telefon: +43 732 781272
Telefax: +43 732 781272 34
Vertreten durch die Geschäftsführung:
DI Klemens Dolzer, MBA
Firmensitz und Gerichtsstand: Linz
Firmenbuch: FN 129712d
USt.-Ident-Nummer: ATU 37516201
Dies ist eine automatisch generierte E-Mail. Bitte antworten Sie nicht darauf.
 
Bei Rückfragen oder Problemen wenden Sie Sich bitte an marketing@lappaustria.at.
 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich » hier abmelden.